Goulotte de distribution Viadis 150mmx60mm - 1 compartiment - Longueur 2m - Livrée avec couvercle

  • Ref. 16530
  • Viadis
  • PLANET WATTOHM

Goulotte de distribution Viadis 150mmx60mm - 1 compartiment - Longueur 2m - Livrée avec couvercle - Perforations latérales d'un pas de 4mm à 220mm - Flexible et accessible sur toute la largeur du profilé pour voir les circuits - PVC Gris

97,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Goulotte distribution
  • Modulable dans le temps - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) - Possibilité d’adapter des cloisons de séparation amovibles
  • Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique
  • Auto-adhésif - Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
  • Fixation par :
    - collage
    - chevilles
    - chevilles plaque de plâtre
    - vis, clous…

Information sur la gamme

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    150 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Section transversale utile
    6000 mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Numéro RAL
    7035
  • Nombre de cloisons enfichables
    3
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Oui
  • Feuille de protection
    Oui
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • EAN/Gencode
    3271780165303

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations