Goulotte de distribution sans halogène 25x25 - 1 compartiment

  • Ref. 17000
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Goulotte de distribution sans halogène 25x25 - 1 compartiment

18,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Matière PC-ABS
  • Couleur Blanc ARTIC
  • IP30-D
  • IK07
  • Fond perforé

Les + installation

Conforme norme EN 50085-2-1 et à la directive RoHS

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être installée en extérieur

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    25 mm
  • Largeur
    25 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Section transversale utile
    360 mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • EAN/Gencode
    3271780170000

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations