Goulotte de câblage oblongue 40x40mm - Fond + couvercle 2m - Perfo latérales non débouchantes - Goulet d'étranglement - PVC Gris

  • Ref. 23041
  • Segma
  • PLANET WATTOHM

Goulotte de câblage Segma oblongue 40x40mm - 1 compartiment - Longueur 2m - Avec couvercle - Perforations latérales non débouchantes avec 1 rangée de trous,pas de 50mm - Goulet d'étranglement pour empècher le déplacement des fils -PVC Gris

17,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Goulotte de câblage
  • Permet d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution
  • Peut être coupé à longueur sans utilisation de scie - Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)
  • Des trous réguliers disposés en têtes de languettes, permettent le passage d’une agrafe de retenue des fils en cours de câblage pour éviter leur sortie de la goulotte -Les agrafes peuvent être laissées à l’intérieur même après la pose du couvercle
  • Permet également le passage d’un collier au travers des perforations latérales en pied de goulotte pour brider une gaine ou un câble

Information sur la gamme

La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Hauteur 40 mm
  • Largeur 40 mm
  • Longueur 2000 mm
  • Distance entre les fentes 6.7 mm
  • Largeur de rainure 26.7 mm
  • Finition de paroi latérale Poinçonnage à trous/fentes
  • Sans halogène Non
  • Autoextinguible Oui
  • Flexible Non
  • Section transversale utile 1245 mm²
  • Type de fixation Perforation du fond
  • Avec partie supérieure Oui
  • Couleur Gris
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3271780230414

RSE Produit

1.7113 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Goulotte de câblage oblongue 40x40mm - Fond + couvercle 2m - Perfo latérales non débouchantes - Goulet d'étranglement - PVC Gris

À associer