Goulotte de câblage 40x80mm - Fond + couvercle 2m - BSI ZH - ABS Bleu sans halogène
Goulotte 40x80 ABS sans halogène bleu RAL 5019
44,74 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 30 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Auto-extinguible 850° :
- Résiste à une température d’application jusqu’à 90°C et permet de palier aux problèmes de surchauffe dans certains coffrets ou armoires électriques - Peut être coupée à longueur sans utilisation de scie
- Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)
- ABS sans halogène - Ne dégage pas de gaz toxique en cas d'incendie
Avantages
- La couleur bleue est spécifique aux circuits de sécurité.
Les + installation
Ces produits permettent une jonction en T entre une goulotte de câble verticale et une goulotte horizontale sans obstacle: la partie latérale est arrachée grâce au début de rupture au bas de la goulotte de câble.
Les + utilisation
Le couvercle s'installe facilement sur le conduit de câbles par clic frontal ou par rotation. L'ouverture se fait sans outils. Les nervures sur les bords du conduit de câbles aident à aligner les étiquettes.
Recommandations / restrictions d’usages
- Recommandé pour installations dans les bâtiments recevant du public, le matériel roulant (SNCF, RATP, etc.) et les salles IT.
Information sur la gamme
Segma, une large gamme qui optimise la mise en œuvre des armoires électriques, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en œuvre et améliorent le confort de pose
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.250 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez la brochure goulotte de câblage SEGMA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau ABS
- Hauteur 80 mm
- Largeur 40 mm
- Longueur 2000 mm
- Distance entre les fentes 6.5 mm
- Largeur de rainure 6 mm
- Finition de paroi latérale Poinçonnage à trous/fentes
- Sans halogène Oui
- Autoextinguible Oui
- Flexible Non
- Section transversale utile 2717 mm²
- Type de fixation Perforation du fond
- Avec partie supérieure Oui
- Couleur Bleu
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3271784185185
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Goulotte de câblage 40x80mm - Fond + couvercle 2m - BSI ZH - ABS Bleu sans halogène
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel