Goulotte de câblage 40x60mm - Fond + couvercle 2m - BSI - PVC Bleu

  • Ref. 33044
  • Segma
  • PLANET WATTOHM

Goulotte de câblage Segma BSI 40mmx60mm - Longueur 2m - Livrée avec couvercle - Perforations latérales d'un pas de 6mm à 6,5mm - Sécable à la main grâce aux pré découpes de fond et à l'aide de la pince coupante Segma - PVC Bleu

23,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Goulotte de câblage
  • Permet d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution
  • Peut être coupé à longueur sans utilisation de scie - Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)
  • Des trous réguliers disposés en têtes de languettes, permettent le passage d’une agrafe de retenue des fils en cours de câblage pour éviter leur sortie de la goulotte -Les agrafes peuvent être laissées à l’intérieur même après la pose du couvercle
  • Permet également le passage d’un collier au travers des perforations latérales en pied de goulotte pour brider une gaine ou un câble

Information sur la gamme

La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    40 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Distance entre les fentes
    6 mm
  • Largeur de rainure
    6.5 mm
  • Finition de paroi latérale
    Poinçonnage à trous/fentes
  • Sans halogène
    Non
  • Autoextinguible
    Oui
  • Flexible
    Non
  • Section transversale utile
    2007 mm²
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Avec partie supérieure
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • EAN/Gencode
    3271780330442

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.8972 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit