Goulotte de câblage 100x80mm - Fond + couvercle 2m - Découpe latérale - Sécabilité rapide à la main ou à la pince coupante - PVC Gris

  • Ref. 21169
  • Segma
  • PLANET WATTOHM

Goulotte de câblage Segma 100mmx80mm - 1 compartiment - Longueur 2m - Livrée avec couvercle - Perforations latérales d'un pas de 6mm à 6,5mm - Sécable à la main avec ses prédécoupes de fond et à la pince coupante - PVC Gris

46,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Goulotte de câblage
  • Permet d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution
  • Peut être coupé à longueur sans utilisation de scie - Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)
  • Des trous réguliers disposés en têtes de languettes, permettent le passage d’une agrafe de retenue des fils en cours de câblage pour éviter leur sortie de la goulotte -Les agrafes peuvent être laissées à l’intérieur même après la pose du couvercle
  • Permet également le passage d’un collier au travers des perforations latérales en pied de goulotte pour brider une gaine ou un câble

Information sur la gamme

La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Hauteur 80 mm
  • Largeur 100 mm
  • Longueur 2000 mm
  • Distance entre les fentes 6 mm
  • Largeur de rainure 6.5 mm
  • Finition de paroi latérale Poinçonnage à trous/fentes
  • Sans halogène Non
  • Autoextinguible Oui
  • Flexible Non
  • Section transversale utile 7215 mm²
  • Type de fixation Perforation du fond
  • Avec partie supérieure Oui
  • Couleur Gris
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3271780211697

Goulotte de câblage 100x80mm - Fond + couvercle 2m - Découpe latérale - Sécabilité rapide à la main ou à la pince coupante - PVC Gris

À associer