Gaine multifonction verticale pour coffrets étanches Plexo³ 2 rangées

  • Ref. 0 019 17
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, gaine multifonction à associer à un coffret Plexo³, pour montage de commande d'appareillage ou industrielle

103,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Gaine multifonction verticale Plexo³ permettant de recevoir les commandes et accessoires : prises 16A et 32A P17 à entraxe unifié, Plexo IP55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine
  • Pour coffret Plexo³ 2 rangées
    - Profondeur : 123mm
  • Livrée avec charnières reliant le capot et le fond
  • A associer au coffret Plexo³ par l'intermédiaire de l'ensemble de jumelage

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    3
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    119mm
  • Hauteur d'encastrement
    428mm
  • Largeur d'encastrement
    133mm
  • Profondeur intérieure
    48.5mm
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Non
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Finition CEM
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7046
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Hauteur
    432mm
  • Largeur
    137mm
  • Profondeur
    123mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK09
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-55°C
  • Sans halogène
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060019174

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations