Gâche 2 temps en applique simple empennage

  • Ref. 003060
  • BTICINO

Gâche pour verrouillage de porte, équipée d'une varistance pour assurer une protection contre les effets de self

175,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Gâche 2 temps - Alimentation 12V~ ou 12V=
  • Consommation :
    - en courant alternatif : 300mA
    - en courant continu : 400mA
  • Équipée d'un dispositif appelé deux temps ou en contact stationnaire, elle permet le déverrouillage de la porte par une simple impulsion électrique - Reverrouillage de la gâche lors de l'ouverture ou fermeture de la porte
  • Pose en applique, simple empennage
  • Tirant (droite/gauche)

Les + installation

Symétrique afin d'offrir une flexibilité de pose, même en remplacement d'une gâche existante - Réversible et pouvant s'installer quel que soit le sens d'ouverture de la porte

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Serrure à contact
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable (inox)
  • Type de traitement de la surface
    Métallique
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Numéro RAL (équivalent)
    7017
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620030608

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations