Fond + couvercle Keva LED System pour moulure 80x12,5mm module Led blanc longueur 1m blanc Artic

  • Ref. 11711
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Fond + couvercle Keva LED System pour moulure 80x12,5mm module Led blanc longueur 1m blanc Artic

161,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Plinthe fond + couvercle - IP40
  • Tension de lampe 24V - 24V - Puissance de la lampe par mètre 4,8W
  • Nombre de sources lumineuses par mètre : 60 - Avec embout de fermeture - Angle de rayonnement 120°
  • Avec ensemble de raccordement - Tension DC - Découper à l’aide d’une scie (type scie à métaux) et d’une boîte à coupe - Les cloisons permettent la séparation des courants de différentes natures (secteur, TV, PTT .... - Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple : tournevis...)
  • Fixation par :
    - collage (colle Néoprène)
    - chevilles
    -chevilles plaque de plâtre
    - vis, clous...

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Bande
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Nombre de sources lumineuses par mètre
    60
  • Puissance de la lampe par mètre
    4.8 W
  • Type de tension
    DC
  • Tension de lampe
    24-24 V
  • Angle de rayonnement
    120 °
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Largeur
    82 mm
  • Hauteur/profondeur
    12.5 mm
  • Longueur
    1000 mm
  • Longueur des sections individuelles
    1000 mm
  • Avec embout de fermeture
    Oui
  • Avec ensemble de raccordement
    Oui
  • Auto-adhésif
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3271780117111

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations