Fiche télévision coaxiale normalisée femelle sortie latérale Ø9,52mm

  • Ref. 0 910 20
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

7,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Fiche TV coaxiale Ø9,52mm normalisée
  • Fiche femelle sortie latérale
  • Livré avec emballage brochable avec Gencod

Les + utilisation

Pour sortie de câble latérale

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Prise (Plug)
  • Type de connecteur Autre
  • Fiche coudée Oui
  • Finition des contacts Femelle
  • Type de connexion Autre
  • Type de câble Autre
  • Encastrement isolé Oui
  • Largeur 30.5 mm
  • Hauteur 30 mm
  • Profondeur 14.8 mm
  • Classe de protection (IP) Non applicable
  • Couleur Blanc
  • EAN/Gencode 3245060910204

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage