Enjoliveur simple Céliane marquages GEN , ON et OFF montage gauche - titane
Céliane, enjoliveur à monter sur un mécanisme, à compléter d'un support et d'une plaque de finition
6,68 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Se monte sur les mécanismes :
- référence 067552 : commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up
- référence 067553 : commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up
- référence 067557 : actionneur avec commande intégrée pour volets motorisés MyHOME_Up
- référence 067558 : commande spécifique pour gestion avancée de moteurs
- référence 067561 : actionneur commande 2 relais MyHOME_Up
- référence 067571 : commande filaire BUS KNX - Enjoliveur simple 1 module
- Avec marquage GEN/ON/OFF
- Finition Titane
- Montage gauche
Avantages
- Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane
Les + installation
S'installe sur le mécanisme afin de le protéger
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix enjoliveurs Céliane (p.617 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Bouton-poussoir en deux parties
- Impression/marquage Autre
- Utilisation Bouton à contact maintenu
- Adapté à la commande de méchanismes domotiques Oui
- Type de fixation Fixation à borne
- Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Autre
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Titane
- Numéro RAL (équivalent) 7006
- Avec champ d'inscription Non
- Avec lentille/symbole interchangeable Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP21
- EAN/Gencode 3245060684556
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Enjoliveur simple Céliane marquages GEN , ON et OFF montage gauche - titane
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel