Commande MyHOME_Up Céliane spécifique pour gestion avancée de moteurs
- Ref. 0 675 58
- MyHOME Up
- LEGRAND
Céliane, une commande BUS pour volets roulants pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
119,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Commande spécifique pour la gestion avancée de moteur Céliane BUS
- A associer à un support universel Batibox, une bague, de 2 enjoliveurs simples et une plaque Céliane - Fonctions :
- stop, montée, descente
- rappel d'un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé
- enregistrement d'un niveau d'ouverture/fermeture par auto apprentissage direct sur la commande - Possibilité d'orientation de lamelles
Avantages
- Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + utilisation
Permet la commande point à point, d'ambiance, de groupe ou générale de volets motorisés
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Nécessite un actionneur de volets roulants référence F401 ou actionneur commande référence H4661M2, LN4661M2 ou référence 067557
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.611 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix MyHome (p.576 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- MQ00591-c-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide centralisation des volets roulants Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Radio bidirectionnelle Non
- Mode de pose Encastré
- Avec protection contre le vol/démontage Non
- Couplage au bus inclus Oui
- Nombre de points d'actionnement 1
- Nombre de touches 3
- Avec affichage LED Oui
- Avec champ d'inscription Non
- Avec affichage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Autre
- Numéro RAL (équivalent) 9011
- Transparent Non
- Avec thermostat d'ambiance Non
- Avec capteur infrarouge Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 55 mm
- Largeur 45 mm
- Hauteur 45 mm
- Profondeur 24 mm
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Fréquence 0-0 Hz
- Consommation en veille 7 mA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes 0.34-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Objet connecté Non
- Mode de commande SCS
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Fonction d'usage du produit Gestion des ouvrants
- EAN/Gencode 3245060675585
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main