Enjoliveur Living Now avec symbole lumière MyHOME_Up 2 modules - sable

Living Now, enjoliveur en technopolymère de couleur sable, fini satiné et soyeux au toucher

7,22

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 2 modules
  • Enjoliveur avec symbole éclairage
  • Symbole spécifique pour indiquer la fonction déclenchée
  • Sable

Avantages

  • Le nouveau design garantit une surface parfaitement plane des commandes et un alignement optimal sur le mur - L’ergonomie repensée permet d’actionner les touches sur toute leur hauteur
  • Une qualité de matériaux et de pose du plus haut niveau

Les + utilisation

Un symbole intuitif permet d’identifier facilement la fonction associée

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Bouton d'une pièce
  • Impression/marquage
    Symbole « lumière »
  • Sylbole scannable / sans obstacle
    Oui
  • Utilisation
    Bouton à contact maintenu
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    Autre
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Numéro RAL (équivalent)
    1015
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Largeur
    44.6 mm
  • Hauteur
    86 mm
  • Profondeur
    9 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • EAN/Gencode
    8005543619193

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1315 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)