Encodeur USB pour programmation de badge et télécommande contrôle d'accès VIGIK®

  • Ref. BT348408
  • BTICINO

Contrôle d'accès Vigik, encodeur de badge et télécommande

563,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Programmateur de bureau, pour encodage de badge
  • Avec :
    - 1 port USB pour raccordement au PC connecté à plateforme de gestion Hexact web
    - 1 cordon USB Type-A vers USB Type-C
    - 1 bornier pour connexion directe du module mémoire de la centrale Hexact Light II (pour archivage du nom des résidents et n° de badge associé uniquement) et Hexact Plus
  • Permet la programmation des badges sur la plateforme de gestion du contrôle d’accès https ://bticino.hexact.fr

Les + installation

Se connecte en USB au PC

Les + utilisation

Après avoir configuré les sites sur la plateforme de gestion, il suffit de passer les badges les uns après les autres devant le programmateur de bureau

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite une carte d'accès gestionnaire référence BT348253 ou agence référence BT900460

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition
    Autre
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Largeur
    130 mm
  • Hauteur
    90 mm
  • Profondeur
    25 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Adressable
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543647493

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Encodeur USB pour programmation de badge et télécommande contrôle d'accès VIGIK®

À associer