Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø25mm - gris RAL7001

  • Ref. 3 870 72
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits rigides

1,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Embout de protection de câble pour MRL
  • Pour conduit rigide IRL 4552 ZH de diamètre 25mm
  • Gris RAL7001

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Polyamide
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Diamètre intérieur
    20 mm
  • Diamètre externe
    25 mm
  • Longueur
    20 mm
  • EAN/Gencode
    3414970731395

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations