Embase noire protégée ultraviolets à cheville standard pour perçage Ø8mm
Accessoire de câblage, pour tous types d'installation
0,56 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Embase noire protégée ultraviolets
- A cheville standard
- Pour perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm)
- Noir
Information sur la gamme
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.806 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.807 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00139FR-11.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00139EN-10.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Longueur 43.5 mm
- Adapté à une largeur de collier jusqu'à 9 mm
- Type de fixation Cheville enfichable
- Diamètre trou de fixation 8 mm
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polyamide
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-85 °C
- Couleur Noir
- EAN/Gencode 3245060319557
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Embase noire protégée ultraviolets à cheville standard pour perçage Ø8mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel