Nouveauté

Éclisse rapide sans vis pour coude ZF-LOCK XL pour CDC fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et largeur 100 à 600mm - finition GS

  • Ref. 3 485 90
  • ZF31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Éclisse rapide sans vis pour coude ZF-LOCK XL pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et largeur 100 à 600mm - finition GS

3,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • FINITION GS
  • Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Raccord d'angle
  • Connecteur articulé horizontal
    Non
  • Connecteur articulé vertical
    Non
  • Type de raccordement
    Connecteur sans vis
  • Adapté à un caniveau à grille
    Oui
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Adapté à un caniveau de câble
    Non
  • Adapté à la largeur du système de support de câble
    300-600 mm
  • Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
    50-50 mm
  • Convient au fil d'un caniveau à grille
    3.9-4.4 mm
  • Longueur
    30.4 mm
  • Matériau
    Acier
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970800121

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations