Échelle à câbles avec renforts alternés EAC GLO4 version medium - hauteur 100mm, largeur 300mm et longueur 3m - finition GC

  • Ref. 8361533
  • ECHELLE A CABLES
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Échelle à câbles avec renforts alternés EAC GLO4 version medium - hauteur 100mm , largeur 300mm et longueur 3m - finition GC

266,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition Gc

Information sur la gamme

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Finition du longeron latéral Profil (ouvert)
  • Perforation latérale Oui
  • Finition d'échelon Profil perforé
  • Fixation des échelons Cliqué
  • Hauteur 100 mm
  • Largeur 300 mm
  • Longueur 3000 mm
  • Section transversale utile 20996 mm²
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Entraxe entre les échelons 300 mm
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • Couleur Gris
  • EAN/Gencode 3414972355612