Disjoncteur différentiel
pertinence
prix croissant
prix décroissant
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Disjoncteur différentiel
Notion de la plus haute importance dans le domaine de l'électricité, la sécurité peut être assurée grâce à différents dispositifs. Pour garantir une protection complète, aussi bien des personnes que des circuits et équipements électriques, le disjoncteur différentiel est un allié incontournable dans toute installation.
Composants installés dans le tableau électrique, les disjoncteurs différentiels allient les fonctionnalités d’un disjoncteur et d’un interrupteur différentiel. Ils permettent ainsi de détecter aussi bien les fuites de courant à la terre que les surcharges et les courts-circuits, et d’effectuer la coupure du circuit en défaut, assurant ainsi la protection des personnes et des appareils branchés.
Il existe différents types (AC, A et F) et versions (unipolaires, uni + neutre, bipolaires, tripolaires et tétrapolaires) de disjoncteurs différentiels Legrand.
Le choix d’un disjoncteur différentiel se fait en fonction de 3 critères :
- le calibre : l’intensité maximale (exprimée en ampères) qui pourra être supportée
- la sensibilité (exprimée en milliampères) : le disjoncteur différentiel coupera le circuit incriminé si la différence d'intensité est supérieure au seuil fixé
- le type de circuit à protéger, en fonction de la nature du courant qui circule et des besoins concernant les appareils à protéger. Par exemple, les disjoncteurs différentiels courbe D seront utilisés pour les circuits VMC ou pompe à chaleur, quand une solution courbe C sera utilisée pour les circuits prises électriques, appareils électroménagers ou éclairage
D’autres dispositifs électriques permettent d’assurer la protection des installations ou des personnes : les disjoncteurs modulaires, les interrupteurs différentiels , les protecteurs d’arc, ou encore les parafoudres jouent également un rôle crucial dans la détection des fuites de courant et des surtensions.
Toutes ces solutions sont l’assurance d’une installation qui répond en tous points aux normes en vigueur et qui protège les personnes comme les biens dans tous types de chantiers, qu’il s’agisse d’une nouvelle installation ou de la rénovation d'un réseau existant, en résidentiel comme en tertiaire de proximité !