Nouveauté

Distribution block avec connexion par la droite jusqu'à 3 DPX³250HP 4P version extractible pour armoire largeur 600mm - XL³HP 6300

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Avril 2025

Caractéristiques produit

  • Répartiteur jusqu'à 3 DPX³250HP 4P version extractible avec accès par l'avant
  • Connexion par la droite
  • Pour montage dans armoire de distribution XL³HP 6300 largeur 600mm

Les + installation

Conception compacte pour optimiser l'espace disponible dans l'armoire

Les + utilisation

Conduits intégrés pour l'acheminement des fils de contrôle

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    630 A
  • Nombre de pôles
    4
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    3
  • Flexible
    Non
  • Nombre de points de dérivation
    3
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Longueur
    240 mm
  • Largeur
    450 mm
  • Hauteur
    230 mm
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972502078

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations