Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané - 45A

  • Ref. 4 010 00
  • LEGRAND

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits

159,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 45A
  • Fonctions :
    - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation
    - protège contre les surcharges et les courts-circuits
    - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie
    - plombable
  • Version différentiel 500mA instantané : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement
  • I réglable : 15A, 30A ou 45A - N° nomenclature Enedis : 69 30 044
  • Agréé NF C 62-411

Les + installation

Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant

Les + utilisation

Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles (total)
    2
  • Nombre de pôles protégés
    1
  • Tension assignée (Ue)
    250 V
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    4000 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    45 A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
    0.5 A
  • Type de courant différentiel
    AC
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
    2 kA
  • Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
    2 kA
  • Tenue au courant de choc
    0.25 kA
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50 Hz
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    Autre
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Oui
  • Avec dispositif de verrouillage
    Oui
  • Degré de pollution
    2
  • Température ambiante en fonctionnement
    -20-55 °C
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Profondeur d'encastrement
    51 mm
  • Montage encastré
    Oui
  • Immunisé contre déclenchements intempestifs
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Section de raccordement cable rigide
    1-25 mm²
  • Section de raccordement cable souple
    1-16 mm²
  • Largeur
    71.2 mm
  • Hauteur
    198 mm
  • Profondeur
    76 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Tension nominale (Un)
    200-250 V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9010
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414970310880

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.452 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage