Détecteur de mouvements Living Now IR avec capteur de luminosité pour lieux de passage MyHOME_Up - 2 modules

Living Now, détecteur de mouvement infrarouge passif adapté à la détection de mouvement dans les zones de transit

126,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Le seuil de luminosité (de 20 lux à 1275 lux) peut être réglé à l’aide de la télécommande de configuration avancée/de base (BMSO4001/BMSO4003)
  • Également configurable via l’application
  • 2 modules, pose en encastré
  • À associer à un enjoliveur pour une finition parfaite

Avantages

  • Pose en encastré pour une intégration harmonieuse

Les + utilisation

Modes de fonctionnement automatique ou manuel et temporisation de 5secondes à 59 minutes

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Mode de pose
    Encastré
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Hauteur de montage
    1.2 m
  • Largeur de portée max.
    3 m
  • Longueur de portée max.
    8 m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    6 m
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Non
  • Combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Commutateur de sélection
    Oui
  • Durée de marche min.
    30 s
  • Durée de marche max.
    15359 min
  • Retard à la coupure par auto-apprentissage
    Non
  • Angle de détection horizontal
    140-140 °
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL (équivalent)
    7040
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur
    90 mm
  • Profondeur
    65 mm
  • Profondeur d'encastrement
    18 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Fréquence
    0-0 Hz
  • Consommation en veille
    15 mA
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    1-1 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Maintien du cable
    Autre
  • Interrupteur automatique
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Mode de commande
    SCS
  • Programmable
    Oui
  • EAN/Gencode
    8005543615102

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations