Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP42 pour fixation au mur en saillie

  • Ref. 0 489 45
  • LEGRAND

Détecteur autonome de mouvement ECO1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle

67,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Détecteur de mouvement infrarouge 140° 3 fils avec neutre IP42
  • Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :
    - seuil de luminosité : 10 lux à 1275 lux
    - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
  • Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,74W en veille - Portée 8m
  • Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
    - LEDs : 250W
    - Fluocompactes : 250W
    - LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 500 VA
    - tubes fluo : 5x(2x36W)
    - Halogènes 230V, incandescent : 1000W
  • Livré complet pour pose en saillie murale

Avantages

  • Livré dans emballage autovendeur brochable

Les + installation

S'installe directement sur le mur en saillie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de fixation : 1,20 m
  • Hauteur recommandée de fixation : 2,5m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Type de capteur
    Infrarouge
  • Avec interface DALI
    Non
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Arrêt forcé
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    2.5m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Largeur de portée max.
    3m
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    8m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9006
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP42
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Tension nominale (Un)
    240-240V
  • Durée de marche min.
    5s
  • Durée de marche max.
    10min
  • Angle de détection horizontal
    140-140°
  • Plage de rotation du capteur, horizontale
    0-0°
  • Plage de rotation du capteur, verticale
    0-0°
  • Luminosité de déclenchement
    10-1275lx
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Température
    -5-35°C
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Largeur
    77mm
  • Hauteur
    114mm
  • Profondeur
    48mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-35°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Consommation en veille
    3.1mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    2.5mm
  • Interrupteur automatique
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970630346

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.22 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
9% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

57% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage