Dérivation vers changement de plan pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 65mm sauf référence 010424 - blanc

  • Ref. 0 107 71
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

61,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dérivation vers changement de plan pour goulotte DLP monobloc avec couvercle largeur 65mm
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Blanc

Les + installation

Montage :
- au sol en dérivation à partir d'une goulotte DLP vers un passage de plancher
- au plafond en dérivation à partir d'une goulotte DLP vers une moulure

Les + utilisation

Permet de dériver du mur au plafond ou du mur au sol

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Non compatible avec la goulotte 50x105mm couvercle 65mm référence 010424

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    80 mm
  • Largeur de la dérivation
    80 mm
  • Nombre de couvercles
    1
  • Largeur du couvercle 1
    65 mm
  • Symétrique
    Non
  • Modèle
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Oui
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Type de montage des parties supérieures
    Global
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Profondeur
    50 mm
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060107710

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.7615 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Dérivation vers changement de plan pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 65mm sauf référence 010424 - blanc

À associer