Dérivation à plat mur et plafond pour moulure DLPlus 32x16mm ou 40x16mm - blanc

  • Ref. 0 333 29
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, cette dérivation permet de conserver la séparation des différents types de courant comme le secteur et la TV

34,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dérivation à plat mur et plafond pour moulure DLPlus
  • Pour moulures DLPlus 32mm x 16mm ou 40mm x 16mm
  • Blanc - Respect de l'indice de protection
  • Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
  • Peut-être utilisé sur les moulures réf : 033004 et 030021

Les + installation

Montage sur le mur par vissage et sur la moulure par clippage

Les + utilisation

Trois cas de montage possible : jonction en Té, jonction en angle ou jonction en plafond

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    16 mm
  • Largeur
    40 mm
  • Modèle
    Partie inférieure et partie supérieure
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060333294

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.436 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit