Déclencheur Manuel DM pour équipement d’alarme incendie de Type 4 Radio

  • Ref. 1 405 71
  • LEGRAND

Dispositif permettant de lancer un processus d'alarme par le tableau d'alarme de type 4 auquel il est connecté par liaison radio

192,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Déclencheur à membrane réarmable
  • Alimentation par 1 pile Li 3V 1500mAh CR123 fournie
  • Portée supérieure à 500m en champ libre, 50m en intérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de signalisation
    Alarme incendie (rouge)
  • Hauteur
    90 mm
  • Largeur
    90 mm
  • Profondeur
    34 mm
  • Système radio
    Oui
  • Avec disque en verre
    Non
  • Avec couvercle en papier
    Non
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Homologation VdS
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-55 °C
  • Temperature de stockage
    0-55 °C
  • Mode de pose
    Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR123
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    20 g
  • Localisation Pack1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3414972516204

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations