Déclencheur autonome DX³ pour bouton poussoir à ouverture ( DA ) 230V~ avec batterie associée - 2 modules

  • Ref. 4 062 83
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, déclencheur permettant le déclenchement à distance du produit associé

222,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Déclencheur autonome DX³ 230V~ pour bouton poussoir à ouverture (DA)
  • 2 modules, avec batterie associée
  • Assure le déclenchement à sécurité positive sur le circuit de commande par bouton poussoir à ouverture
  • Montage possible par appareil : 3 auxiliaires dont 1 auxiliaire de commande ou déclencheur
  • Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + installation

Auxiliaire commun aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, inters différentiels Type A, Type AC et Type F, interrupteurs sectionneurs

Les + utilisation

Permet de ne pas faire déclencher l'appareil associé en l'absence de tension d'alimentation, tout en gardant la possibilité de déclenchement par la commande pendant 60 heures minimum

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non adapté aux circuits d'alimentation de machines en mouvement (exemple : machine outils)

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Autre
  • Fonction
    Déclencheur à distance
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Tension assignée (Ue)
    230 V
  • Type de tension
    AC
  • Largeur
    35.4 mm
  • Hauteur
    83 mm
  • Profondeur
    77.7 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Tension nominale (Un)
    195.5 - 253 V
  • Capacité des bornes
    0.5 - 1.5 mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972485579