Déclencheur à seuil de surtension POP DX³ - seuil de déclenchement à 275V~ - 1 module

  • Ref. 4 062 86
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, déclencheur permettant le déclenchement à distance du produit associé

77,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Déclencheur à seuil de surtension "POP" DX³ - 1 module
  • Seuil de déclenchement 275V~
  • Pour la protection des appareils électroniques contre les surtensions sur le réseau
  • Se monte à gauche des appareils - Auxiliaire commun aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, inters différentiels Type A, Type AC et Type F, interrupteurs sectionneurs
  • Montage possible par appareil : 3 auxiliaires dont 1 auxiliaire de commande ou déclencheur

Les + utilisation

Assure le déclenchement de l'appareil associé en cas de dépassement de la tension entre phase et neutre pendant quelques secondes (exemple : rupture du neutre en amont)

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Universel
  • Fonction
    Déclencheur par courant de travail
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Tension
    230 V
  • Type de tension
    AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
    4
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
    125 A
  • Largeur
    20 mm
  • Hauteur
    83 mm
  • Profondeur
    71.5 mm
  • EAN/Gencode
    3245064062862

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations