Déclencheur à émission de tension pour disjoncteur moteur MPX³ - 220V à 230V 50Hz et 240V à 260V 60Hz

  • Ref. 4 174 12
  • MPX³
  • LEGRAND

MPX³, déclencheur pour disjoncteur moteur

65,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Déclencheur à émission de tension
  • 220-230V-50Hz/240-260V-60Hz - pour disjoncteur moteur MPX³
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les + installation

Se monte sur le côté droit des disjoncteurs- Un déclencheur par disjoncteur moteur

Les + utilisation

Un déclencheur par disjoncteur moteur

Information sur la gamme

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
    195.5-253 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
    195.5-253 V
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Adapté à un disjoncteur
    Non
  • Adapté à un commutateur
    Non
  • Adapté à un commutateur de protection de moteur
    Oui
  • Adapté à un relais de surcharge
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970396570

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations