Dalle électrique Living Now pour commandes vocales , touches tactiles d'éclairage et multifonction MyHOME_Up - blanc

Living Now, dalle électrique permettant d’alimenter jusqu’à 3 commandes digitales MyHOME_Up

31,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Permet d’installer trois commandes digitales dans un boîtier 2 modules

Les + installation

Facilité d’installation et modularité permettant de faire évoluer le système sans travaux

Les + utilisation

Sépare le mécanisme câblé des commandes digitales de façon à ce que l’utilisateur puisse les déplacer en toute sécurité

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Support de montage
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    120 mm
  • Hauteur
    86 mm
  • Profondeur
    4.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Couleur
    Blanc
  • Sans halogène
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    8005543656310

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations