Nouveauté

Crapaud CRP pour fixation des consoles CRP sur rails IPN et IPE 100mm - finition GC

  • Ref. 5 572 03
  • CRP
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Crapaud CRP pour fixation des consoles CRP sur rails IPN et IPE 100mm - finition GC

60,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Fixation murale pour charges lourdes - Crapaud CRP pour fixation sur IPN et IPE 100mm (capacité maxi 50mm). Se pose sur rail 41 et rail 41 SP

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Continu
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé à chaud
  • Taille de filetage (métrique)
    10
  • Adapté à l'épaisseur de bride
    42-98 mm
  • Diamètre d'alésage
    10.5 mm
  • Force de rupture
    350 N
  • EAN/Gencode
    3599075572033

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.43 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit