Couvercle universel carré Batibox 100x100mm pour boîte Ø85mm

Batibox, couvercle universel pour boîtes d'encastrement

6,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Couvercle pour boîte Batibox Ø85mm
  • Couvercle carré 100x100mm
  • Finition blanc RAL 9003

Les + utilisation

Permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obturer une boîte existante

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    100mm
  • Pour longueur de boîte/boîtier
    90mm
  • Largeur
    100mm
  • Pour largeur de boîte/boîtier
    90mm
  • Profondeur
    7mm
  • Forme
    Carré
  • Type de fixation
    Couvercle pour fixation à vis
  • Modèle
    Couvercle borgne
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Avec vis
    Oui
  • Plombable
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060892852

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage