Couvercle pour GTL Viadis 13modules 250mmx65mm - 1 compartiment - longueur 2,60m

  • Ref. 16711
  • Viadis
  • PLANET WATTOHM

Couvercle pour GTL Viadis 13modules 250mmx65mm - 1 compartiment - longueur 2,60m

85,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Couvercle
  • Plastique
  • Longueur 2,60m

Information sur la gamme

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    220 mm
  • Longueur
    2600 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Hauteur
    13.7 mm
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3271780167116

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

8.8698 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit