Cloison de séparation - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules - Blanc Artic

  • Ref. 16706
  • Viadis
  • PLANET WATTOHM

Cloison de séparation - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules - Blanc Artic

11,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cloison de séparation
  • Plastique
  • Fixation par encliquetage

Information sur la gamme

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    65mm
  • Longueur
    2000mm
  • Modèle
    Unique
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Largeur
    15mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780167062

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.4636 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit