Couvercle pour chemins de câbles PVC Isi Plast largeur 75mm et longueur 3m - finition gris RAL7030

  • Ref. 6 377 60
  • ISI PLAST
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Couvercle pour chemins de câbles PVC ISI PLAST largeur 75mm et longueur 3m - finition gris RAL7030

13,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible

Recommandations / restrictions d’usages

  • C4 - C5 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en extérieur , en ambiance avec acides nitriques / organiques, dans les stations d'épurration, dans les piscines (enceinte intérieure), dans l'industrie chimique, en bord de mer, milieu salin, dans les locaux techniques de centrale nucléaire, sur les toits pour le photovoltaique

Information sur la gamme

Système de chemins de câbles Isi Plast ™, particulièrement adapté aux environnements à forts risques de corrosion. Isi Plast ™ complète idéalement les systèmes métalliques. Résistant aux agents chimiques, aux chocs ( IK10) et aux UV. Léger à manipuler et rapide installer, les système Isi Plast ™ permet un montage sans outils et sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur de la partie supérieure
    75 mm
  • Epaisseur de matériau
    1.2 mm
  • Adapté à un caniveau de câble
    Oui
  • Adapté à un caniveau à grille
    Non
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Longueur
    3000 mm
  • Type de fixation
    Encliqueté
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7030
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245066377605

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations