Couvercle P31 CO pour CDC fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et CDC tôle P31 - largeur 200mm et longueur 3m - finition GS

  • Ref. 3 401 93
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 - largeur 200mm et longueur 3m - finition GS

33,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • FINITION GS
  • Largeur 200mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • C1 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation intérieure pour infrastructure fermée types bureaux édifices publics magasins - Puissance VDI supervision VMC

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur de la partie supérieure
    200 mm
  • Epaisseur de matériau
    0.6 mm
  • Adapté à un caniveau de câble
    Oui
  • Adapté à un caniveau à grille
    Oui
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Longueur
    3000 mm
  • Type de fixation
    Encliqueté
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    8009561573413

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

11.8875 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit