Couvercle largeur 45mm - Longueur 2m - Pour goulottes Logix, colonnes et colonnettes - PVC Noir

  • Ref. 68228
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Couvercle largeur 45mm - Longueur 2m - Pour goulottes Logix 45 50x50mm, 85x50mm, 100x50mm, 130x50mm, 160x50mm, 190x50mm, colonnes et colonnettes Logix - Assemblage corps avec couvercle par clipsage-Démontage à l’aide d’un tournevis-PVC Noir

14,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Couvercle autoguidé avec feuille de protection
  • Plastique
  • Montage intérieur des parties supérieures
  • Performant, facile à installer pour une finition esthétique irréprochable (assemblage couvercle/fond)

Information sur la gamme

La gamme d’appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l’installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d’alimentation très facilement, permettant d’en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s’adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d’alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l’intérieur, 2 borniers orientés permettent l’épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l’appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d’alimentation spécifiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    45 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Modèle
    Lisse
  • Type de montage des parties supérieures
    Intérieur
  • Fixation du couvercle
    Encliquetable
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Feuille de protection
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Hauteur
    21.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • EAN/Gencode
    3271780682282

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.64 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit