Couvercle finition plastique plat Kaleïs chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 L 0,4m - PVC Vert

  • Ref. 3 478 09
  • Système KALEÏS™
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Couvercle de finition en plastique plat Kaleïs pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - longueur 400mm - finition PVC Vert

42,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions

Information sur la gamme

Système KALEÏS™, est un système universel et multifonction de chemin de câbles conçu pour une intégration harmonieuse dans tous types de bâtiments où il est visible, grâce à son esthétique soignée. Particulièrement adapté aux bâtiments sans faux-plafonds, pour l’intégration  de nombreuses fonctions telles que l’éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur de la partie supérieure
    318 mm
  • Epaisseur de matériau
    2 mm
  • Adapté à un caniveau de câble
    Oui
  • Adapté à un caniveau à grille
    Oui
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Longueur
    400 mm
  • Type de fixation
    Agrafe de couvercle
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Couleur
    Autre
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970512789

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations