Couvercle Batibox béton DCL Ø64mm

Batibox, équipement pour luminaire pour boîte béton

8,47

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Couvercle DCL pour boîtes béton références 081940 et 081941
  • Equipé de la prise DCL permettant le raccordementde la fiche référence 060134 et de la douille référence 060135 2P+T - 6A - 250VA
  • Prise équipée de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5mm²

Les + utilisation

Equipé de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Diamètre
    65 mm
  • Pour diamètre de boîte/boîtier
    60-60 mm
  • Longueur
    65 mm
  • Largeur
    65 mm
  • Profondeur
    38 mm
  • Forme
    Rond
  • Type de fixation
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Avec sortie de câble
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Avec vis
    Non
  • Plombable
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060895891

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations