Coude équerre 90° IP40 - Ø25mm - sable RAL1015

  • Ref. 06224
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits rigides

4,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Coude équerre 90° IP40
  • Sable RAL1015 - Pour conduit diamètre 25mm
  • Ignifugé - Polyoléfines additivés
  • Etanchéité : IP44 (conduit+accessoire)
  • Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Avantages

  • Le système conduit + accessoires peut être peint avec des peintures adaptées :
    - Peinture de type glycérophtalique
    - Peinture de type acrylique

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyoléfine
  • Finition Non traité
  • Qualité du revêtement de surface Non revêtu
  • Surface polie Non
  • Surface brossée Non
  • Sans halogène Oui
  • Diamètre 25 mm
  • Modèle Écartement
  • Avec manchon Non
  • EAN/Gencode 3414971494770

Profil Environnemental Produit