Coude équerre 90° IP40 - Ø20mm - sable RAL1015

  • Ref. 06223
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits rigides

4,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coude équerre 90° IP40
  • Sable RAL1015 - Pour conduit diamètre 20mm
  • Ignifugé - Polyoléfines additivés
  • Etanchéité : IP44 (conduit+accessoire)
  • Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Avantages

  • Le système conduit + accessoires peut être peint avec des peintures adaptées :
    - Peinture de type glycérophtalique
    - Peinture de type acrylique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyoléfine
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Qualité du revêtement de surface
    Non revêtu
  • Surface polie
    Non
  • Surface brossée
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Diamètre
    20 mm
  • Modèle
    Écartement
  • Avec manchon
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971494800

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations