Coude équerre 90° IP40 - Ø16mm - sable RAL1015

  • Ref. 06222
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits rigides

2,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coude équerre 90° IP40
  • Sable RAL1015 - Pour conduit diamètre 16mm
  • Ignifugé - Polyoléfines additivés
  • Etanchéité : IP44 (conduit+accessoire)
  • Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Avantages

  • 3 couleurs disponibles pour une meilleure intégration à l'environnement de pose : gris, blanc et sable
  • Le système conduit + accessoires peut être peint avec des peintures adaptées :
    - Peinture de type glycérophtalique
    - Peinture de type acrylique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyoléfine
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Qualité du revêtement de surface
    Non revêtu
  • Surface polie
    Non
  • Surface brossée
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Diamètre
    16 mm
  • Modèle
    Écartement
  • Avec manchon
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971491885

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations