Contrôleur GTB Area Manager WEOZ pour la gestion des bâtiments et de l'efficacité énergétique

  • Ref. 0 485 84
  • WEOZ
  • LEGRAND

Le contrôleur GTB Area Manager de l'offre WEOZ est un appareil connecté à un réseau de capteurs et d'actionneurs d'un bâtiment qui lui permettent de collecter des données sur l'état des systèmes et de les contrôler à distance.

1352,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Répond aux exigences normatives (ex : décret BACS)
  • Amélioration de la gestion des bâtiments et de l'efficacité énergétique pour réduire la consommation d'énergie en automatisant les systèmes
  • Gestion des bâtiments en fournissant des informations/alertes sur l'état des systèmes (gestion de l’éclairage, CVC, contacteurs de porte, contrôle de l’appareillage, mesure de l’énergie au tableau) et en permettant de les contrôler à distance à travers un tableau de bord
  • Analyse de l'état des systèmes et historiques de données du bâtiment pour mieux comprendre et mettre en place des actions d'efficacité énergétique
  • Mise en service et paramétrage à travers le tableau de bord et l'application multi-langues

Avantages

  • Destiné aux installateurs électriciens et intégrateurs, son installation est optimisée pour le neuf et la rénovation.
  • Gestion multi-sites et à distance
  • Pilotage des postes chauffage –ventilation –climatisation via des solutions d’acteurs externes et spécialisés comme Airzone.

Les + installation

Compatible avec des capteurs et actionneurs radio : installation possible dans les bâtiments existants et en milieu occupé

Les + utilisation

Gestion du bâtiment en autonomie à travers les interfaces pour atteindre les objectifs d'économie d'énergie

Recommandations / restrictions d’usages

  • L’Area Manager peut contrôler/commander jusqu’à 20 équipements et 100 registres MODBUS simultanément. Au-delà, l’installation d’un autre Area Manager est nécessaire.
    Une formation initiale (proposée par les services Legrand) sur la solution WEOZ est nécessaire
  • Une formation initiale (proposée par les services Legrand) sur la solution WEOZ est nécessaire. L'Area Manager est associé à un abonnement de 12 mois au portail pour l'utilisation des services. L’Area Manager peut contrôler/commander jusqu’à 20 équipements et 100 registres MODBUS simultanément. Au-delà, l’installation d’un autre Area Manager est nécessaire

Information sur la gamme

L’Area Manager WEOZ permet d’optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments en permettant la réduction des coûts opérationnels et l’empreinte carbone du site en conformité avec les nouvelles réglementations environnementales et décrets en vigueur (décret tertiaire et décret BACS). Conformément à la politique de cybersécurité de Legrand, WEOZ a fait l’objet d’audits de sécurité des systèmes d’information par des prestataires accrédités. L’Area Manager permet de collecter des données pertinentes et exploitables dans chaque espace grâce à sa compatibilité avec la gamme de détecteurs Light Up et les modules de mesure EMDX3 et EMS CX3. Il permet d’optimiser le CVC (compatible avec les solutions Airzone), l’éclairage et la qualité de l’air. Le dashboard d’exploitation du bâtiment, Building + Manager, permet de visualiser l’ensemble des données multisites, de les analyser et de générer des rapports et statistiques.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Interface multiple
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Nombre de canaux
    16
  • Nombre d'appareils max. par canal
    20
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement
    5-48V
  • Type de tension
    DC
  • Consommation d'énergie
    15.4W
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Oui
  • Visualisation
    Oui
  • Serveur Web
    Oui
  • Interface radio
    Oui
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    116mm
  • Hauteur
    28.7mm
  • Profondeur
    106mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Temperature de stockage
    0-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de borniers
    4
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR 2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Modbus
    • Réseau
    • Zigbee
    • Réseau Wifi 2.4G
    • Zwave
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Web Application
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Fonction d'usage du produit
    Automatisme / Programmation
  • EAN/Gencode
    3414972772341

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12.6 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit