Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 3P 400V~ - 40A - contact 3F - 3 modules

  • Ref. 4 125 49
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, contacteur de puissance modulaire, avec commande manuelle, permettant la commande à distance d’une charge par un interrupteur

221,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Contacteur de puissance CX³ tripolaire 400V~ avec commande manuelle bobine 230V~
  • Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage
  • Intensité maximum : 40A - Contact 3F - 3 modules
  • Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX³
  • Conforme à la norme NF EN 61095

Les + utilisation

Manette accessible après ouverture de l'obturateur - Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension de fonctionnement normale
    400-400 V
  • Courant de fonctionnement nominal
    40 A
  • Tension d'actionnement assignée
    195-253 V
  • Type de tension de fonctionnement
    AC
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    3
  • Charge max. de lampe à incandescence
    5000 W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    3100 VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
    3400 VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
    1400 VA
  • Curseur pour commutation manuelle
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    3
  • Profondeur d'encastrement
    44 mm
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Largeur
    68 mm
  • Hauteur
    94 mm
  • Profondeur
    53.4 mm
  • EAN/Gencode
    3245064125499

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations