Contacteur auxiliaire 1 contact fermeture et 1 contact ouverture pour borne Green'up pour véhicule électrique - raccordement à vis

Green'up, pièce détachée pour maintenance de borne de recharge pour véhicule électrique

96,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pièce pour maintenance
  • 1 contact à fermeture + 1 contact à ouverture
  • Raccordement à vis
  • Alimentation : 230V à 500V

Information sur la gamme

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Caractéristiques techniques

  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
    3 A
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Modèle
    Intégrable
  • Mode de pose
    Montage latéral
  • Douille
    Sans
  • Largeur
    10 mm
  • Hauteur
    85 mm
  • Profondeur
    75 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -50-70 °C
  • Temperature de stockage
    -60-80 °C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    230-500 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972506045

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations