Contact de porte encastré mécanique NO-NF

  • Ref. 005272
  • BTICINO

Contact de porte pour système de verrouillage de porte

108,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Contact de porte encastré mécanique NO-NF 12V à 24V
  • Matière polyamide 6.6

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620052723

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations