Nouveauté

Console sans vis CSN 200 chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - fixation murale et plafond charges légères à moyennes - GS

  • Ref. 5 561 20
  • CSN
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Console sans vis CSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeur 200mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 85daN et longueur 278mm - finition GS

20,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    278 mm
  • Largeur
    32 mm
  • Hauteur
    170 mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble
    100-200 mm
  • Modèle
    Console murale
  • Angle
    90-90 °
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537
    850 N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Oui
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition
    Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3599075561204

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.439 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit