Nouveauté

Console sans vis CB 300 chemins de câbles fils Cablofil, ZF31 et tôle P31 - fix. murale et plafond charges légères à moyennes- GS

  • Ref. 3 508 40
  • CB
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 150daN , hauteur 85,4mm et longueur 334,7mm - finition GS

20,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31 et P53
  • Compatible avec tous les environnements et tous les Chemin de câbles
  • Fixation sans vis avec Cablofil chemin filaire et tôle P31 avec BFC multiclip
  • Gain de temps au montage par fixation automatique latérale sur rail EDF et RE41SP à l'aide de crochets.

Les + installation

Griffes latérales permettent une fixation rapide avec Rails R41SP et R21SP et EDF

Les + utilisation

Fixation sans vis avec chemin de câbles Cablofil et P31

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    334.7 mm
  • Largeur
    41.6 mm
  • Hauteur
    88.4 mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble
    50-300 mm
  • Modèle
    Console murale
  • Angle
    90-90 °
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537
    1300 N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Oui
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970650955

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.036 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)