Nouveauté

Console MCO pour CDC fils ZF31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et sur tige filetée en pose plafond - finition ZnMg

  • Ref. 3 485 33
  • ZF31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Console MCO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25mm largeur 50mm et hauteur 50mm largeur 50 et 75mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et sur tige filetée en pose plafond charge 20daN - finition ZnMg

6,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Finition ZnMg
  • Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    64.5 mm
  • Largeur
    30 mm
  • Hauteur
    29 mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble
    50-75 mm
  • Modèle
    Console murale et à montant
  • Angle
    88.5-90 °
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537
    2000 N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisation continu en zinc-magnésium
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970818119

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations