Nouveauté

Console CS 200 chemins de câbles fils Cablofil, ZF31 et tôle P31 - fixation murale et plafond charges légères à moyennes - finition GS

  • Ref. 0 027 10
  • CS
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Console CS pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 67daN et longueur 260mm - finition GS

20,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31 et P31

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    260 mm
  • Largeur
    51 mm
  • Hauteur
    99 mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble
    100-200 mm
  • Modèle
    Console murale
  • Angle
    90-90 °
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537
    670 N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3599070027101

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.091 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit